白いピンの画像。無人搬送車やフォークリフトなど、様々なモデルを見ることができる。無人搬送車(AGV) モバイルロボットをレベルアップ

レックスロス ROKIT Locator - 自律移動ロボットや手動フォークリフトに対応した柔軟な位置特定ソフトウェア

お問い合わせ
白いピンの画像。無人搬送車やフォークリフトなど、様々なモデルを見ることができる。無人搬送車(AGV) 無料トライアルをリクエストする

弊社はユーザーのアプリケーションに合わせて、レックスロス ROKIT Locatorを現場でテストできる機会を提供し、サポートいたします。お問い合わせフォームより、リクエストしてください。

お問い合わせ
白い矢印に赤い輪郭線、そして最前面に白いピン、画像の背面に白い旗で終わる白い線。ライン上にある3つの異なるマークが表示された3つの円。 ローカリゼーションとナビゲーションをさらに容易に

ROKIT Locatorは、ナビゲーションソフトウェアROKIT Navigatorとの使用に最適で、モバイルロボットの正確なローカリゼーションと効率的なモーションプランニングを実現します。

ROKIT Navigator
画像は、ボッシュ レックスロスのROKITロボティクスキットのキービジュアルを示しています。それぞれの製品名「aXessor」「ROKIT Locator」「ROKIT Navigator」「ROKIT Motor」の4つのオーバーレイで構成。中央に「UX」という文字が表示。赤い枠の円で囲まれ、「SOFTWARE(ソフトウェア)」「HARDWARE(ハードウェア)」「SERVICE(サービス)」の各ボタンと、それぞれの製品アイコン。アイコンの下に並ぶ5台のモバイルロボット。 モジュラー型ソリューションをお探しですか?

Robotics Kit ROKITとctrlX AUTOMATIONにより、必要に応じて相互に、または他社製ソリューションと組み合わせ可能なモジュラー型のソフトウェアおよびハードウェアソリューションの恩恵を得られます。

動画を見る

FAQ:よくある質問

ROKIT Locatorを使用して車両をローカライズする必要があるのはなぜですか?

Rexroth ROKIT Locatorは、モバイルロボットとフォークリフトなどの手動駆動型産業用トラックの両方に対応するレーザーSLAMベースのローカリゼーションソフトウェアです。さまざまな車両の種類やサイズに適しています。オープンスタンダードの万能モジュールとして、お客様のニーズに完全に適応します。リフレクターなどでインフラを調整することなく確実に機能し、既存のシステムに簡単に統合できます。動画をご覧いただき、この最先端のローカリゼーションソフトウェアの主な利点と、モバイルロボットや手動フォークリフトトラックを追跡する際にROKIT Locatorを際立たせる独自の側面と競争上の優位性をご確認ください。

そのROKIT Locatorは私のアプリケーションに適していますか?

Rexroth ROKIT Locatorは、柔軟に統合でき、動的な環境で高効率に動作するモバイルロボット用のワンフィットオールモジュールです。このソフトウェアがアプリケーションに適しているかどうか疑問に思っていますか?この動画では、レーザーSLAMベースのローカリゼーションソフトウェアが車両フリートに最適なソリューションである理由を説明しています。

ローカリゼーションソフトウェアを車両に統合するにはどうすればよいですか?

この動画は、ROKIT Locatorのシステム統合がいかに容易で効率的であるかを示します。モジュラーローカリゼーションソフトウェアの汎用性を調べ、Dockerベースとアプリベースの両方のソリューションとして実装する方法をご覧ください。YOU DECIDE. - 決めるのはあなたです。

大規模な倉庫を迅速かつ効率的にマッピングするにはどうすればよいですか?

モバイル輸送ロボットの運用のために大規模な倉庫をマッピングすることは常に時間がかかるとお考えなら、考え直してください。Rexroth ROKIT Locatorは、専門家を現場に迎えることなくわずか数ステップでマッピングを可能な限り簡単にします。ROKIT Locatorマップを既存のフレームに位置合わせしようとお考えですか?それも問題ありません。この動画では、マッピングとマップアラインメントの簡単な方法について説明します。

モバイルロボットのダウンタイムはどのように防げますか?

まず第一に、Rexroth ROKIT Locatorなどの強力なローカリゼーションソフトウェアを使用して、モバイルロボットを確実に操作する必要があります。とはいえ、ソフトウェアと環境の相互作用や使用されるレーザーセンサーおよび作成されたマップの品質もローカリゼーションに重要な役割を果たすため、考慮すべき点はもっとあります。この動画では、ROKIT Locatorがどのようにローカライズされるか、そしてローカライズに重要なこととは何かを説明します。

周辺環境の変化などがあった場合、倉庫マップを更新・拡張するにはどうすればよいですか?

環境が変化するたび、モバイルロボット群の倉庫の再マッピングをしなければならないことにうんざりしていませんか?レックスロス ROKIT Locatorは、時間のかかる再マッピングに解決策を提示します!倉庫環境が変化するに伴い、ROKIT Locatorがマップを自動的に更新します。マップに新しいエリアを追加したいですか?この場合も、マップは簡単に適応させることができます。しかもダウンタイムなしで。この動画では、マップの自動更新とマップの拡張の仕組みを説明します。

最初にソフトウェアをテストすることはできますか?また、提供されているサポートはありますか?

レックスロス ROKIT Locatorを実装した後はどうなりますか?疑問が生じた場合はどうしたらいいですか?この動画では、モバイルロボットや手動フォークリフト向けのローカリゼーションソフトウェアで利用可能な包括的なサービスとサポートのオプションを詳しく説明します。使いやすいインターフェースaXessorを介してお客様ご自身でアクセスできる診断機能と、サポートリクエストのデータを簡単に送信する方法についてご確認ください。定期的なソフトウェアの更新に関する最新情報を常に入手されたい場合は、以下のお問い合わせフォームを使用してニュースサービスにご登録ください。